EMT (15X4)R CUS
-
Etiquette enfichable
0824375
Etiquette enfichable, Rouleau, à commander : sous forme de ligne, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 50 mm, type de montage: insertion, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 15 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Repère pour conducteur |
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 6 |
| Technologie de marquage | Thermotransfer |
| Largeur | 15,00 mm |
| Hauteur | 4,00 mm |
| Profondeur | 0,35 mm |
| Longueur | 4 mm |
| Champ de texte | |
| Largeur du champ de texte | 15 mm |
| Hauteur du champ de texte | 4 mm |
| Epaisseur film | 125 µm |
| Couleur | blanc (RAL 9010) |
| Matériau | Polyester |
| Matériau embase | Polyester |
| Composants | exempt de silicone et d’halogène |
| Diamètre extérieur du câble | 0,6 mm ... 50 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 150 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Exigence | ≥ 5 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de scotch | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Méthode | Irradiation artificielle. |
| Résistance à la température | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
| Durée du contrôle | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Essai réussi |
| Indélébilité des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Essai réussi |
| n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
| Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
| Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
| Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
| Durée du contrôle | 168 h |
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
| Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
| IRM 901 | Essai réussi |
| IRM 902 | Essai réussi |
| IRM 903 | Essai réussi |
| Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Résultat | Essai réussi |
| Méthode | Méthode B |
| Cycles | 2 |
| Essai au brouillard salin | |
| Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Type de montage | insertion |
| Référence | 0824375 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Product key | BG8121 |
| GTIN | 4046356352512 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,52 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,52 g |
| Numéro du tarif douanier | 49119900 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PATG 0/15 - Repères pour fils 1013740
-
PATG 1/15 - Repères pour fils 1013025
-
PATG 2/15 - Repères pour fils 1013038
-
PATG 3/15 - Repères pour fils 1013041
-
PATG 4/15 - Repères pour fils 1013054
-
PATG 5/15 - Repères pour fils 1013067
-
PATG 6/15 - Repères pour fils 1013070
-
PATG 7/15 - Repères pour fils 1013083
-
PATG 8/15 - Repères pour fils 1013096
-
PATG 9/15 - Repères pour fils 1013106
-
PATO 1/15 - Repères pour fils 1013119
-
PATO 2/15 - Repères pour fils 1013122
-
PATO 3/15 - Repères pour fils 1013135
-
PATO 4/15 - Repères pour fils 1013148
Avantages
Étiquettes enfichables EMT ... destinées au repérage des douilles de marquage PATG et PATO pour l'identification des conducteurs et des câbles
Grâce à leur contour spécial, les étiquettes EMT ... restent solidement en place après leur insertion.
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg