EMT (103X17)R CUS - Etiquette enfichable
0830238

Etiquette enfichable, pour le repérage des commandes Siemens S7-300, Rouleau, à commander : sous forme de ligne, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: insertion, hauteur du champ de texte: 17 mm, largeur du champ de texte: 103 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

EMT (103x17)R est une étiquette enfichable blanche destinée au marquage d'automates Siemens S7-300
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins