RF-17S2N8AAF00 - Embases paroi avant
1607898

type de raccordement

Embases paroi avant, application: Signal, coudé rigide, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 26 mm x 26 mm, nombre de pôles: 17, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF, Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles