Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement.
Type de produit
Partie inférieure du boîtier
Type de boîtier
Boîtier
Série de boîtiers
ME
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Matériau du boîtier
PA
Conditions ambiantes
Code IP max. à atteindre
IP20
Température ambiante (fonctionnement)
-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)
-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 100 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)
80 %
Type de fixation de circuits imprimés
Verrouillage
Type de montage
Montage sur rail DIN
Référence
2853200
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Product key
ACHAAA
GTIN
4017918173081
Poids par pièce (emballage compris)
370,6 g
Poids par pièce (hors emballage)
293,49 g
Numéro du tarif douanier
85369010
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-15.0
27190601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)