WP 04T/701900 - Écran web
2913797

Écran web, 8.9 cm / 3.5"-TFT ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles


Avantages

Ecran disponible dans des tailles de 8,9 cm (3,8") à 38,1 cm (15")
Échange facile de l'appareil, le projet de visualisation étant stocké sur l'API (serveur Web)
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
Période courte de mise en service
Front neutre
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte