FB-12SP - Coupleurs d'appareils
2316310

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 12 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Protection contre les courts-circuits avec une limitation de courant pour chaque dérivation
Raccordement de jusqu'à 12 appareils de terrain Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA
Résistance de terminaison prémontée
La fiche mâle n'est configurée que d'un côté, ce qui résout les problèmes de rayon de courbure des câbles
Raccordements Ex-nA- [nL], Ex nA- [ic] ou FISCO ic pour les dérivations