SC 4/14 - Couplage COMBI
3042573

section
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Couplage COMBI, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 14, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 4 mm2, section : 0,08 mm2 - 6 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Des dispositifs antitraction standard peuvent être utilisés.
Testé pour applications ferroviaires