SC 4/ 1-L - Couplage COMBI
3042599

section
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Couplage COMBI, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 4 mm2, section : 0,08 mm2 - 6 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Avec les prolongateurs ST-COMBI à confectionner, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Le prolongateur est assemblé directement sur site selon l'application à partir d'éléments de couplage unipolaires.
Testé pour applications ferroviaires