PPC 1,5/S/10 - Couplage COMBI
3213467

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 10, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour une utilisation sûre et compacte des contacts enfichables dans des goulottes et des orifices de répartition
Avec les prolongateurs de technologie COMBI Push-in à confectionner individuellement, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Testé pour applications ferroviaires