C-PCEI 1,5/2 - Cosse
3241215

Cosse de câble à pointe, rouge, 0,5 à 1,5 mm2, L1=12 mm, avec douille cuivre, pour sertissage isolation

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

« Easy Entry », enfichage simple et sûr des conducteurs
Absence d'halogène
Étamage électrolytique
La résistance mécanique de la connexion est considérablement accrue grâce à la douille en cuivre (clip serti) installée en sus