SL-1CKS040 - Contact à sertir
1607919

Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 10 mm, section raccordable: 35 mm2 ... 35 mm2, matériau de contact: CuZn, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1362835

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée