RC-5PP2000 - Contact à sertir
1603523

Contact à sertir, Tige, avancé, tourné, diamètre de contact: 2 mm, section raccordable: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, matériau de contact: CuZn, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241640

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée