SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Connecteurs de bus D-SUB
2902322

Connecteur D-SUB, 9 pôles, connecteur femelle, avec tige PG-D-SUB, affectation : 2, 3, 5, 7, 9 ; deux arrivées de câble M12 (détrompage A) à 90°. Système de bus : CAN, CANopen®. Résistance de terminaison sur terminateur M12 séparé.

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Mise en service simple par Plug & Play
Installation simple et sans erreur, notamment dans la construction de machines en série
Raccordement rapide grâce à au verrouillage rapide M12 SPEEDCONNEC
Faible poids
CANopen®
Terminaison à l'aide d'une résistance de terminaison M12
Variante avec entrée de programmation
Adaptateur entre des environnements IP20 et IP67
Blindage métallisé de M12 à D-SUB