UC-17S1N8ARNAD - Connecteur de câble
1628084

M23, Connecteur de câble, application: Signal, série: UC, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 13,5 mm ... 14,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles