UC-12P1N8AT0DU - Connecteur de câble
1606313

M23, Connecteur de câble, application: Signal, série: UC, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, codage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242108

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles