ST-3EP1N8A8K05S - Connecteur de câble
1618604

type de raccordement

Connecteur de câble, application: Puissance, droit, SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 3+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 11 mm ... 12,7 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles