SF-7ES1N8A80A3X
-
Connecteur de câble
1241937
Connecteur de câble, droit, court, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 11 mm ... 14 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SF, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles
Versions surmoulées avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés