SF-5ES1N8A8LB1S - Connecteur de câble
1618198

type de raccordement

Connecteur de câble, application: Puissance, SPEEDCONNEC, M23, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 14,5 mm ... 18 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SF, Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives. Autre article: 1628807

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles
Versions surmoulées avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés