SB-8EP6D8A8L32S - Connecteur de câble
1314983

M40, Connecteur de câble, application: Hybride, série: SB, droit, long, blindé: oui, SPEEDCONNEC, Nombre de pôles: 6+4+4+PE, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 14 mm, codage: Détrompage 2, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Transmission de signaux, de données et de puissance dans un connecteur unique
Réduction du temps de raccordement avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Les détrompages mécaniques fiables pour le courant empêchent toute erreur d'enfichage
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel