RF-16S1N8A8003 - Connecteur de câble
1613726

Connecteur de câble, application: Feedback, signal, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 16, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 13,2 mm, nombre de pôles: 16, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles