RF-16S1N8A8002
-
Connecteur de câble
1613725
Connecteur de câble, application: Feedback, signal, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 16, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, nombre de pôles: 16, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF