RF-06F1N1280DU - Connecteur de câble
1617334

type de raccordement

Connecteur de câble, application: Signal, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 6, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 5 mm ... 13,2 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement soudé, série: RF

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles