HC-26P1N8A80AD - Connecteur de câble
1623265

type de raccordement

Connecteur de câble, application: Signal, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Mâle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 13,5 mm ... 14,5 mm, nombre de pôles: 26, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: HC

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles