CA-09S2N1280DN - Connecteur de câble
1624301

M23, Connecteur de câble, application: Signal, série: CA, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: inversé, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 14,5 mm, codage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1245139

Informations détaillées concernant le produit