PSK AFS6000IOL - Compteur d'air comprimé
2700707

Compteur d'air comprimé avec affichage et fonction de totaliseur, raccordement autodénudant M12, lien E/S, inclusion de processus R1/2

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Sortie analogique et de couplage
Sortie impulsion
Plage de mesure : 0,25 Nm³/h ... 75,0 Nm³/h
Protection contre l'inversion de polarité, résistance aux surcharges
Court-circuit : cadencé
Communication IO-Link