C S6 A 610X914X210 - Coffret vide
0899120

Coffret vide, matériau: Acier inoxydable 316L / 1.4404, résistance superficielle: brossée, argenté, 610 mm x 914 mm x 210 mm, type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, fournitures - ATD: Charnière de porte avec bouchon quart de tour, Plaque de montage, Clé à double panneton, Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Charnière de porte avec bouchon quart de tour

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles

Avantages

Gamme de produits innovante avec boîtiers en acier inoxydable de qualité supérieure, servant de base pour des coffrets de commande personnalisés
Frais de montage et d'homologation réduits grâce à des coffrets de commande déjà équipés
Possibilité de plaques de fixation sur les quatre parois du boîtier, y compris protection d'étanchéité
Les filetages, perçages et découpes rectangulaires permettent d'adapter les boîtiers en tenant compte des règles normatives