UM-A/U N 73 CM - Capot de protection
2706852

Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage, Couvercle, exécution basse, largeur 73 mm, largeur: 73 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Longueur du boîtier découpée au millimètre près
Format ouvert permettant l'intégration facile des composants électroniques de grande taille
Résistance à la chaleur UM-PRO en polyamide, avec homologation UL jusqu'à 100 °C
Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix