E/NS 35 N-APH
-
Support de capot de protection
3240269
Support de capot de protection, Entretoises = de 0,5 Nm à 0,6 Nm, pour capots, matériau: PA, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Entretoises = de 0,5 Nm à 0,6 Nm |
| Généralités | Vis de plombage M3 x 10 = de 0,3 Nm à 0,4 Nm |
| Type de produit | Support de capot de protection |
| Largeur | 9,5 mm |
| Hauteur | 48,6 mm |
| Profondeur | 77,5 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 78 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériau | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Référence | 3240269 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Product key | BE61ZX |
| GTIN | 4055626049588 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 29,793 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 26,238 g |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| Pays d'origine | FR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 1007235
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1052002
-
ZB 8 CUS - Ruban de repérage ZB 0825011
-
UC-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824597
-
UCT-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1052413
Avantages
Grande surface de repérage
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg