VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,0M - Câble
2901607

Câble rond pré-équipé; automate: Axioline Realtime I/O; raccordement 1 : Fils individuels (8-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles, 90 °-sortie); longueur de câble: 2 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

8 extrémités ouvertes prééquipées, pour raccordement au système d'E/S en temps réel Axioline
Connecteur mâle à 14 pôles, surmoulé
Champ de repérage sur le connecteur
Liaison 1:1
Transmission via 8 canaux chacun