FOC-RUGGED-1012/IP20/... - Câble de jonction FO
2901548

Câble d'installation robuste POF à équiper (seulement têtes IP20) pour le câblage dans des installations et machines fixes, éléments individuels en polyamide (PA), exempt d'halogènes, résistance à l'ozone et aux UV, avec gaine extérieure renforcée en polyuréthane (PUR)

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Câble d'installation robuste pour le câblage dans des installations et machines fixes
Pour l'intérieur
La conception est prévue pour résister aux contraintes élevées en traction et en compression latérale.
Gaine extérieure renforcée en polyuréthane (PUR)
Éléments individuels 2,2 mm en polyamide très résistant (PE).
Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV