ES-FT-BPC-B/S 95-120 BK - Connecteur
1298075

type de raccordement

Connecteur, Famille d'articles: BPC, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 95 mm2, section de fil max.: 120 mm2, tension de référence: 1500, courant de référence: 350 A, Type de raccordement: vissée/soudée

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Design breveté, avec 3 fusibles et une rotation
Blocage d'activation
Rotation libre possible de 360° et câblage souple
Un mécanisme plus sécurisé est installé
Protégé contre le touché
Résistance aux mauvaises affectations et aux courts-circuits