CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - Câble d'adaptation
2902338

Adaptateur de câble pour modules de surveillance de vitesse PSR (PSR-RSM4 et PSR-MM30), 15/8 pôles, longueur de câble : 2,5 m, pour commande : INDEL

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Possibilité de raccordement aux module de surveillance de vitesse sûrs PSR-RSM4 et PSR-MM30
Convient pour le raccordement aux interfaces de retour moteur existantes d'un entraînement électrique
Type de commande : INDEL
Raccordement D-SUB 15 pôles
Longueur du câble de raccordement jusqu'au module de surveillance de vitesse : 2,5 m