VS-09-DSUB-20-LI-2,0 - Câble D-SUB
1656246

type de raccordement

Câble D-SUB prééquipé, blindé, 9 pôles, flexible (7 fils), couleur RAL 7000 (gris), fixation par filetage 4-40 UNC, indice de protection IP20, tête 1 avec connecteur femelle Shell 1 et sortie de câble droite, tête 2 avec connecteur mâle Shell 1 et sortie de câble droite, longueur : 2 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles