CAC-MCC1852383/D - Câble
1084524

Connecteurs mâles pour C.I. câblés / Câble de connexion avec 2 connecteurs mâles pour C.I., courant de référence: 8 A, longueur de câble: Longueur au choix (0,1 ... 3,0 m), Tête 1: 4-pôles , pas: 3,81 mm , Raccordement à sertir , Connecteur femelle, Coloris: noir, Type de câble:Toron individuel, PVC, 20 AWG, noir, Tête 2: 4-pôles, pas: 3,81 mm , Raccordement à sertir , Connecteur femelle, Coloris: noir, Type de câble:Toron individuel, PVC, 18 AWG, noir, gamme d'articles: CC-Cabling KMAT

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
Homologation suivant la norme UL « Wiring Harness Traceability Program »