CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - Câble
2900911

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: variable

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Repérage des fils : 1, 2, 3, 4, ...
Équiper les fils d'embouts
Connecteur mâle selon CEI 60807-2/DIN 41652
Connecteur femelle ou mâle D-SUB d'un côté
Extrémité non terminée d'un côté
Raccordement de blindage : câble H05V-K 1 mm², noir, longueur : 0,5 m
Raccordement vissé : 2 vis UNC 4-40
Liaison 1:1