PT 2,5-4L/1P-FS - Bride
3012302

Bride, largeur: 5,2 mm, hauteur: 105,6 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus
Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.