PHT22-MBR60-YE - Bouton
1108464

Tête du bouton-poussoir coup de poing, 22 mm, circulaire, diamètre de la tête du bouton : 60 mm, jaune, réarmement automatique

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Bouton champignon 22 mm (60 mm) – très grande surface d'actionnement
À ressort de rappel (par touche) – idéal pour les fonctions d'impulsion/de démarrage
Surface d'actionnement extra large pour une utilisation rapide et intuitive
Version industrielle robuste pour une utilisation de longue durée
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22