PHT22-MBR-RD - Bouton
1108716

Bouton-poussoir coup de poing, 22 mm, circulaire, rouge, réarmement automatique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bouton champignon 22 mm (40 mm) – préhension solide & bonne visibilité
À ressort de rappel (par touche) – idéal pour les fonctions d'impulsion/de démarrage
Grande surface d'actionnement pour une utilisation rapide et intuitive
Version industrielle robuste pour une utilisation de longue durée
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22