PHT22-EP-RD - Interrupteur d'arrêt d'urgence
1108722

Bouton d'arrêt d'urgence, 22 mm, circulaire, rouge, 40 mm, verrouillage forcé, déverrouillage par traction

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bouton-poussoir ARRÊT D'URGENCE 22 mm (rouge) pour mise en position d'arrêt
Conception en forme de champignon pour une utilisation rapide et intuitive
Déverrouillage par traction (pull-to-reset) – empêche tout redémarrage involontaire
Version industrielle robuste destinée à la construction de machines et la fabrication d'armoires électriques
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22