ST 1,5-QUATTRO-U - Blocs de jonction simple
3038600

section
pas
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Blocs de jonction simple, avec barre conductrice segmentée, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 1,5 mm2, 1er étage, section : 0,08 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Des porte-repères doubles permettent un repérage clair des niveaux de jonction simples.
La barre d'alimentation interrompue au centre caractérise ces bloc de jonction par tension à ressort à quatre conducteurs.