ST 16 RD - Bloc de jonction simple
3035663

Bloc de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 76 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 16 mm2, section : 0,2 mm2 - 25 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles