ligne de produits COMBICON Terminals M
section 2,5 mm2
pas 5 mm
type de raccordement Raccordement vissé avec bague
surface d'attaque des vis Fente longitudinale
type de montage Soudage à la vague
Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: MKDSP 3, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton