MKDSP 25/ 1-15,00-FL - Bloc de jonction C.I.
1932575

ligne de produits COMBICON Terminals XL
section 35 mm2
pas 15 mm
type de raccordement Raccordement vissé avec bague
surface d'attaque des vis Pozidriv avec fente longitudinale
type de montage Soudage à la vague

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 125 A, tension de référence (III/2): 1000 V, section nominale: 35 mm2, nombre de potentiels: 1, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 1, gamme d'articles: MKDSP 25/..-FL, pas: 15 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: Z2L Pozidriv avec fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 4,5 mm, nombre de picots par potentiel: 4, type de conditionnement: emballé dans un carton. Il convient d'éviter les contraintes mécaniques continues du bloc de jonction

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Les brides de fixation réduisent la contrainte mécanique des points de brasage
La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction