MKDSO 2,5/ 4-4 SET - Bloc de jonction C.I.
2707945

section 2,5 mm2
pas 5 mm
type de raccordement Raccordement vissé avec bague
type de montage Soudage à la vague

Kit comprenant une embase MINICONNEC et des blocs de jonction pour C.I. pour 4 x 4 pôles (16 pôles), couleur : vert

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles


Avantages

Sans aucun entretien et résistant aux vibrations grâce au principe de Reakdyn ou aux éléments à ressort
Le bloc de jonction C.I. est positionné de façon orthogonale sur le circuit imprimé
Le raccordement vissé éprouvé et reconnu dans le monde entier