MCR-SWS-U - Bascule double seuil
2766465

Bascule double seuil MCR, avec hystérésis réglable et sortie à relais/transistor, signal d'entrée 0..10 V

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles


Avantages

Hystérésis réglable
Surveillance de trois états de signal
Sortie à relais/transistor
Signalisation des valeurs seuils
Entrée : 0 V ... 10 V ou 0 mA ... 20 mA