S-MAX 400 CE PN - Automate
2700706

Système performant combinant une plate-forme PC, un API avec le maître du bus de terrain INTERBUS, sans afficheur, Windows CE.NET et PROFINET, avec processeur Celeron M 800-MHz

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles

Avantages

Système Flash File
Maître de bus de terrain à part entière (8 192 points d'E/S)
Serveur web intégré pour la visualisation avec WebVisit
Serveur FTP
Ingénierie avec PC Worx (CEI 61131-3)
Interface Ethernet intégrée
Contrôleur PROFINET et périphérique PROFINET intégrés
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL et bien d'autres