PLC-V8C/PT-24DC/SAM
-
Automate
2905136
Module logique autonome PLC logic, génération 1, avec 16 E/S, enfichable sur 8 blocs de jonction numériques PLC-INTERFACE, non extensible, horloge temps réel, dispositif d'accueil pour élément de mémoire et adaptateur Bluetooth (mise à jour du micrologiciel nécessaire, voir Téléchargements), raccordement Push-in
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Unité de base |
| Gamme de produits | PLC logic |
| Contenu dans le kit | 2906933 PLC-LOGIC-STARTERKIT2 |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui |
| Temps de sauvegarde | 24 h (Condensateur) |
| Précision horloge temps réel | ±2 s/d |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Courant d'entrée maximum pour UN | 120 mA |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Parafoudre basse tension | |
| Entrées TOR | |
| Nombre d'entrées | 8 (2 configurables en analogique) |
| Description de l'entrée | EN 61131-2, Type 3 |
| Tension d'entrée | 24 V DC |
| Niveau de signal « 0 » | < 5 V |
| Niveau de signal « 1 » | > 11 V |
| Courant d'entrée signal « 0 » | < 1 mA |
| Courant d'entrée signal « 1 » | 2,5 mA |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Entrées analogiques | |
| Nombre d'entrées | 2 (IN6 et IN7 sont configurables en analogique) |
| Plage de tension d'entrée | 0 V ... 10 V |
| Résistance d'entrée | > 3,5 kΩ |
| Contacts vers PLC-INTERFACE | |
| Nombre d'entrées | ≤ 8 |
| Description de l'entrée | Caractéristiques techniques en fonction du bloc de jonction PLC-INTERFACE utilisé |
| Tension d'entrée | 19 V DC |
| Courant absorbé typique | 4 mA |
| Résistance d'entrée | < 100 mΩ |
| Nombre de sorties | ≤ 8 |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Intensité nominale | 9 mA |
| Connexion MINICONNEC | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 9 mm |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 10 |
| Remarque | Alimentation de l'appareil et 8 entrées |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
| Port de programmation | |
| Type de raccordement | Micro USB type B |
| Nombre de connexions | 1 |
| Memory | |
| Type de raccordement | S-PORT (connecteur femelle) |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 12 |
| Remarque | Pour le raccordement du module de mémoire |
| Affichage d'état | LED (verte) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 48,5 mm |
| 111 mm (with relay) | |
| Profondeur | 82,5 mm |
| 87 mm (with relay) |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 45 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage par enfichage |
| Instructions de montage | Enfichable sur 8 x blocs de jonction PLC-INTERFACE |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2905136 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK2611 |
| GTIN | 4046356919470 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 130,32 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 79,04 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
-
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Repérage ZB sans fin, plat 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825021
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Câble de connexion 2701626
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur 2905872
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Module à relais 2900299
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Module à relais 2900306
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Module à relais 2900312
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Interrupteur 2900328
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Module à relais 2966171
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Module à relais 2966265
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Interrupteur 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Module relais à semi-conducteurs 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs 2900364
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Module relais à semi-conducteurs 2900369
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Module relais à semi-conducteurs 2900376
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Module relais à semi-conducteurs 2900383
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Module relais à semi-conducteurs 2900398
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Module relais à semi-conducteurs 2900378
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Module relais à semi-conducteurs 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Module relais à semi-conducteurs 2966728
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Module relais à semi-conducteurs 2966634
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Module relais à semi-conducteurs 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Module relais à semi-conducteurs 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Module relais à semi-conducteurs 2967947
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Module relais à semi-conducteurs 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Module relais à semi-conducteurs 2982702
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Module relais à semi-conducteurs 2980636
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Module relais à semi-conducteurs 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Module à relais 2900313
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Module à relais 2900314
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Module à relais 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Module à relais 2966317
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Module à relais 2966320
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Module à relais 2966333
-
PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN - Socle pour relais 2980267
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Socle pour relais 2900445
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Socle pour relais 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Socle pour relais 2966016
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Socle pour relais 2966061
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg