FLKM-PA-D37/ETHA
-
Adaptateur frontal
1076338
Adaptateur frontal VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, avec un connecteur mâle D-SUB 37 pôles pour modules périphériques numériques 24 V DC et analogiques, max. 32 canaux commutables
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Adaptateur frontal |
| Gamme de produits | VARIOFACE |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Courant (par branche) | ≤ 1 A |
| Courant (Alimentation en tension via D-SUB) | ≤ 2 A |
| Courant (Alimentation en tension via raccordement vissé) | ≤ 10 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 63 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Automate pris en charge: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Bloc de terminal adapté | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Module de périphérie adapté | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1131-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1133-6EW00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6JH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1135-6TF00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Type de raccordement | Raccord enfichable |
| Nombre de pôles | 36 |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Connexion selon la norme | CEI 60807-2 |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Filetage vis | UNC 4-40 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 37 |
| Cycles d'enfichage | > 500 |
| Pas | 2,77 mm |
| Raccordement 3 (alimentation) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Section de conducteur rigide | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pas | 5,08 mm |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 88,56 mm |
| Hauteur | 22 mm |
| Profondeur | 55,94 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Recognized |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage par enfichage |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Instructions de montage | Après l'enfichage, l'adaptateur frontal et le bloc de jonction forment une unité et ne peuvent plus être séparés ! |
| Référence | 1076338 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Product key | DK231S |
| GTIN | 4055626783543 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 77,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 80 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Câble 2302421
-
VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA - Module interface 1100967
-
VIP-2/PT/D37SUB/M/ET200SP-HA - Module interface 1100964
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Câble 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Câble 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Câble 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Câble 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Câble 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Câble 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Câble 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Câble 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Câble 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Câble 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Câble 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Câble 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Câble 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Câble 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Câble 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Câble 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Câble 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Câble 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Câble 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Câble 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Câble 1075563
-
CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Câble 1210707
-
CABLE-D37F/FLK50/2,0M/ETHA - Câble 1210706
-
CABLE-D37F/FLK50/3,0M/ETHA - Câble 1210708
-
CABLE-D37F/FLK50/4,0M/ETHA - Câble 1222442
-
CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Câble 1222438
-
CABLE-D37F/FLK50/8,0M/ETHA - Câble 1222447
-
CABLE-D37F/FLK50/10,0M/ETHA - Câble 1222255
-
CABLE-D37F-FLK50-ETHA/... - Câble 1530080
-
CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/... - Câble 1530079
-
CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Câble 1119200
-
CABLE-D37F/4XD15F/3,0M/ETHA - Câble 1119201
-
CABLE-D37F/4XD15F/4,0M/ETHA - Câble 1119202
-
CABLE-D37F/4XD15F/6,0M/ETHA - Câble 1119204
-
CABLE-D37F/4XD15F/10,0M/ETHA - Câble 1119210
-
CABLE-D37F/4XD15F/15,0M/ETHA - Câble 1119212
-
CABLE-D37F/4XD15F/20,0M/ETHA - Câble 1119215
-
CABLE-D37F/4XD15F/25,0M/ETHA - Câble 1119218
-
CABLE-D37F/4XD15F/30,0M/ETHA - Câble 1119220
-
CABLE-D37F/4XD15F/35,0M/ETHA - Câble 1119191
-
CABLE-D37F/4XD15F/40,0M/ETHA - Câble 1119223
-
CABLE-D37F-4XD15F-ETHA/... - Câble 1134506
-
CABLE-D37F-4XD15F-HF-ETHA/... - Câble 1530083
-
CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - Câble 1258787
-
CABLE-D37F/2XD15F/2M/ETHA - Câble 1258793
-
CABLE-D37F/2XD15F/3M/ETHA - Câble 1258817
-
CABLE-D37F/2XD15F/4M/ETHA - Câble 1258819
-
CABLE-D37F/2XD15F/6M/ETHA - Câble 1258820
-
CABLE-D37F/2XD15F/8M/ETHA - Câble 1258827
-
CABLE-D37F/2XD15F/10M/ETHA - Câble 1258833
-
CABLE-D37F-2XD15F-ETHA/... - Câble 1530082
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/2M/ETHA - Câble 1276385
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/4M/ETHA - Câble 1276387
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/6M/ETHA - Câble 1276388
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/8M/ETHA - Câble 1276390
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA - Câble 1276391
-
CABLE-D37F-2XD15F-HF-ETHA/... - Câble 1530081
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg