Mise en réseau

Produits pour la transmission et la répartition de l'énergie

Phoenix Contact offre des solutions innovantes pour toutes les exigences dans le cadre de la transmission et de la répartition de l'énergie.
Téléchargez la brochure « Transmission et répartition de l'énergie - Produits pour votre succès ».

Télécharger maintenant
Un ouvrier devant une armoire électrique

À une époque de production d'énergie volatile et de nouvelles tendances numériques, une alimentation électrique stable devient un défi. Nous vous accompagnons pour faire face à ce défi. Avec des technologies intelligentes pour le traitement et la transmission de toutes les données, en tenant compte des exigences de la norme CEI 61850.

Module de redondance PRP

Une disponibilité maximale grâce à la redondance du réseau

La transmission des données avec des switchs adaptés permet une disponibilité maximale du réseau. Les modules de redondance PRP de Phoenix Contact permettent une redondance de réseau PRP, basée sur deux voies actives, indépendantes entre deux appareils.

Switchs manageables 3000/4000

Communication permanente selon la norme CEI 61850

Même dans des conditions ambiantes extrêmes, il faut garantir une transmission permanente des données. Nos switchs manageables sont adaptés spécialement aux installations électriques et sont conformes aux exigences de la norme CEI 61850.

Convertisseurs de média pour Ethernet

Aucun risque dû aux interférences électromagnétiques

Désormais les interférences électromagnétiques extrêmes ne sont plus un problème. Nos convertisseurs de média disposent d'une immunité maximale aux parasites et garantissent ainsi une transmission sécurisée grâce à la fibre optique.

Dispositif d'extension Ethernet

Communication par un câble à 2 fils

Transmettez vos données série en toute sécurité avec vos propres câbles. Nos dispositifs d'extension Ethernet permettent une transmission des données fiable jusqu'à 20 km. Au choix avec des débits de données de 15 Mbit/s avec un câble à 2 fils ou de 30 Mbit/s avec un câble à 4 fils.

Raccordement sécurisé de la fibre optique avec des boîtiers d'épissures compacts

CEI 61850 par fibre optique

Des boîtiers d'épissures compacts permettent le raccordement sécurisé de la fibre optique. Des câbles de jonction pré-équipés adaptés sont également disponibles. Ils répondent spécialement aux exigences des postes de transformation et contribuent à une intégration rapide des appareils à fibre optique dans les réseaux à fibre optique existants.

Module radio Radioline

Répartition simple des signaux

Avec les modules radio Radioline, vous garantissez une répartition simple et fiable des signaux E/S. Avec peu de moyens, vous pouvez mettre en place un réseau radio mesh (maillé). Ainsi, vous pourrez assurer la communication même en cas de perturbations.