Mesure, conversion et accouplement

Produits pour la transmission et la répartition de l'énergie

Phoenix Contact offre des solutions innovantes pour toutes les exigences dans le cadre de la transmission et de la répartition de l'énergie.
Téléchargez la brochure « Transmission et répartition de l'énergie - Produits pour votre succès ».

Télécharger maintenant
Poste de transformation

Séparer, convertir et filtrer les signaux, surveiller et réguler les processus : nos composants MCR couvrent toutes les tâches de transmission sans perturbations des signaux, du niveau des capteurs au niveau de commande. Découvrez nos compteurs d'énergie, convertisseurs de courant et de tension ainsi que nos relais.

Compteurs d'énergie EMpro

Mesure et surveillance

Avec les compteurs d'énergie EMpro, vous pouvez détecter et surveiller les grandeurs électriques de votre installation, et les transmettre par des interfaces de communication courantes aux systèmes supérieurs de contrôle et de gestion. Configurez et intégrez les appareils en quelques étapes seulement avec l'assistant d'installation web, avec guidage de l'utilisateur.

Relais d'ancrage d'axe

Fonctionnement durable grâce à une capacité de commutation élevée

Nos relais auxiliaires sont parfaitement adaptés à l'utilisation dans les installations de commande et de surveillance dans les zones de sécurité à haute disponibilité. Ils garantissent une isolation galvanique entre les circuits de commande et les circuits auxiliaires. Simultanément, ils consomment peu d'énergie malgré une puissance de commutation élevée.

Modules à relais

Commande et commutation ultra-compactes

Toutes les tensions, un seul système. Qu'il s'agisse de 24, 48 ou 60 V DC pour la salle de contrôle ou de 110, 125 ou 220 V DC sur le terrain, nos relais PLC traitent ces signaux ou tensions de commande sur les sorties et les entrées.

Transformateur de courant pour équipement PACT RCP

Mesure des courants

Mesurez et convertissez des courants avec des transformateurs de courant faciles à installer. Que ce soit pour une première installation ou pour une mise à niveau rapide et facile : nos transformateurs de courant vous offrent une gamme complète pour la transformation de courants jusqu'à 4 000 A en 0 … 1 A AC.

Solution de mesure du courant pour l'extérieur

Solution de mesure du courant pour l'extérieur

S'il faut mesurer du courant à l'extérieur, la solution de mesure PACT RCP...-UV, avec bobine de Rogowski résistante aux UV, convient parfaitement. L'installation se fait en un tour de main.

  • Matériaux résistant aux UV
  • Bobine de mesure flexible, qui s'ouvre
  • Grande largeur de bande pour détecter les harmoniques et les tensions transitoires
  • Choix possible parmi huit plages de mesure de 0 … 100 A à 0 … 4 000 A